You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States

OCF光纖感應器

方便的安裝與操作

在有限空間的應用中,若必須偵測極小或最透明的物體:光纖技術是最佳選擇。有了OCF光纖感應器,可以更輕鬆可靠使用這項技術。

在安裝過程中,就能證明OCF非常方便:

裝有兩個彈簧的定位突耳,容許單手將OCF安裝在DIN導軌上。Fibrelock系統簡化了光纖的安裝與固定。
多虧有了自動選擇最佳操作模式以及智能維護功能,OCF在所有條件下都能可靠運作,能為系統造就更高的性能與可用性。

產品優勢

新型光纖感應器的優勢為何?

在任何應用中,都能有最高性能表現
提供六個操作模式,以及透過Smart Mode自動選擇。
雙頻道:智慧且快速
兩個開關輸出,能透過IO-Link.快速處理與診斷。
快速設置與直覺式選單設計
OLED顯示器、邏輯式的3個按鈕操作,並且以10種語言提供引導選單。
智慧夾鉗系統與光纖鎖定
無須工具即可安裝,且只要簡單插入光纖即能使用。

常見應用:

小型物品偵測

螺旋式輸送機中的螺絲

  • 任務:檢查是否所有螺絲都在正確位置
  • 挑戰:螺絲體積非常小。

關鍵優勢:

  • 幸好有調焦式光學以及極小的光點直徑,能夠偵測到每個螺絲,確認是否處於正確位置。此外,可用IO-Link計算螺絲數量。

偵測快速移動的物品

裝瓶產線

  • 任務:檢查瓶子進料情況,以及是否有蓋上蓋子
  • 挑戰:瓶子移動速度非常快。

關鍵優勢:

  • 幸好有雙頻道,透過IO-Link,可以同時偵測與診斷快速移動的瓶子。

偵測難以辨識的物品

液位控制

  • 任務:在透明容器(例如:瓶子或管子)中,偵測是否達到最低液位。
  • 面挑戰:容器與液體是透明的。

關鍵優勢:

  • 六個不同的操作模式以及自動選擇模式的功能,能夠避免因為難以偵測表面而切換錯誤(例如:黑暗、透明或反光)

使用於嚴俊環境

位置監控

  • 任務:檢查組件的最佳位置
  • 挑戰:
    安裝空間有限
    經常會使用油類或化學物質。

關鍵優勢:

  • 由於耐腐蝕性介質的特性,即便在嚴苛條件下也能穩定偵測。此外,「自行清潔」(Clean me)的功能可以透過IO-Link監控髒污程度,支援預測性的維護。

適用於連接光纖感應器的玻璃光纖

適用於每項應用的完美選擇:

不同的感應頭與最高的傳輸品質,搭配最小彎曲半徑與耐多次彎曲的特性,讓光纖成為任何情境的完美選擇。使用於牽引鏈、化學物品或高溫的時候,光纖也能承受壓力。

  • 極小的彎曲半徑以及大量的彎曲週期
    最小彎曲半徑達1mm實現高靈活度,以及高達100萬的彎曲週期。
  • 耐高溫與化學物質
    由於不鏽鋼及/或金屬矽利康保護套,可以耐受高溫達290°C以及嚴苛的使用環境
  • 各式各樣的感應頭
    不僅在材質、尺寸、操作原理以及設計上有差異,在範圍與光線角度也有所不同

產品