包含 IO-Link 的動態傾角感測器
已過濾掉機台運動的干擾
JBC 動態傾角感測器提供了一種創新的解決方案,即使在車輛啟動或煞車,或是受到振動與衝擊等干擾的情況下,仍能進行精確的角度測量。該裝置可偵測三維空間中的加速度與旋轉,並能擷取溫度數據。透過過濾運動干擾,卡爾曼濾波器即使在最動態的應用環境中,也能確保傾角值的準確性。
簡易的參數設定
經過濾波的數據會透過 IO-Link 輸出,並視型號而定,透過兩個開關點或兩個類比輸出進行輸出。此外,所有原始數據(包括溫度)均可分別讀取。基本感測器設定亦可透過 IO-Link 進行。安裝完成後,只需使用感應式教導按鈕,即可輕鬆將角度值歸零,無需額外軟體。
設計精巧,安裝簡便
該感測器採用輕巧緊緻的塑膠外殼,即使在空間受限的情況下也能輕鬆安裝。儘管體積小巧,這款感測器卻足夠堅固,足以抵禦外部影響。只需兩顆螺絲即可固定,不僅簡化了安裝流程,更能提供穩固且無震動的安裝效果。高度可見的 狀態 LED 清晰指示感測器的健康狀態。