• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. IO-Link
  3. 夾管式超音波感測器可偵測壁厚

夾管式超音波感測器可偵測壁厚

無需中斷製程即可進行流量測量

SUC 型夾管式流量計可快速且簡便地測量不鏽鋼或塑膠(如 PVC)等材質所製成的剛性管路中的介質流量。

由於安裝此超音波感測器無需對管線本身進行任何改動或切割,因此可在不中斷生產流程的情況下進行安裝。SUC 可自動偵測管壁厚度,省去了耗時的手動輸入步驟,並減少了潛在的錯誤來源。這能確保從一開始就獲得可靠且可重複的測量結果。

安裝快速簡便

安裝過程再簡單不過,只需將感測器定位好,將對應部件卡入定位,再擰緊螺絲即可。憑藉標準化的 M12 連接器,可快速且無誤地將其整合至資料網路中。

SUC 亦會在系統調試期間提供使用者支援:智慧型設定精靈會引導使用者逐步完成少數必要的設定,讓感測器能在短時間內投入運作。

非常適合用於設備升級與維修服務

SUC 具備高度靈活性,且安裝快速簡便,是進行改裝應用的理想選擇。即使是臨時性的應用,例如維修服務或一次性測量,也能快速且輕鬆地實現。這同樣適用於需要最高標準的介質純度與衛生條件的應用。