• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 圖像處理/識别
  3. 絕不妥協:適用於嚴苛環境,堅固的 UHF 評估系統

絕不妥協:適用於嚴苛環境,堅固的 UHF 評估系統

  • 天線、評估裝置與開關整合在同一個裝置,減少安裝時間
  • 在長達3公尺的距離下,讀取多達16個標籤
  • 能安裝於金屬或潮濕的環境
  • 採用現場總線介面、數位輸入/輸出與 IO-Link,降低接線複雜度

現在更有了 IO-Link

數位化,以及隨之而來對於工業識別解決方案的要求正在日益增加。這就是宜福門帶來精巧且高效能的 RFID UHF 裝置的主要原因,它不僅擁有一流的現場總線介面與 IoT,現在更搭載了 IO-Link。

透過網路傳輸數據,直接控制起動器

說到內部物流的產品追蹤,RFID 系統是一套絕佳的解決方案。舉例來說,在 IoT 或 IO-Link RFID UHF 解決方案中,由於宜福門的 moneo Configure 簡化了參數設定與視覺化,能以更精簡的方式進行追蹤與追溯。

宜福門 UHF RFID 解決方案的優勢:

搭載現場總線介面的 DTE 變型

DTE 評估系統整合了網路伺服器,當整合至雲端時,能用於裝置設定,並且監控與診斷數據。由於其介面,DTE 變型相當適合直接連接至 PC、工業用 PC 或 PLC。透過額外的現場總線介面,訊號也能進行循環,這樣能減少現場接線的複雜度。
此外,裝置還有兩個數位輸入與輸出。整合的邏輯功能可以用於諸如數據預先處理等事務,根據狀況直接控制訊號燈。
而搭載 IoT 核心的裝置則能透過常見的協定,像是HTTP、MQTT 與 JSON,提供進階的數據、事件與服務。

搭載 IO-Link 的 DTI 變型

透過 IO-Link ,能特別簡化參數設定,並快速架設裝置。為了達到彈性最大化,作業模式能隨時依照應用調整。透過 moneo 軟體,能調閱出完整的天線參數與診斷數據,並將數據視覺化。這能使得透明度最大化。

應用

由於偵測範圍多達 3 公尺,該系統相當適用於追蹤、追溯與可追溯性的應用。例如,數位輸出可用於車輛辨識,並且開啟閘門 - 這一切無須任何編程作業或延遲。在內部物流,系統能用來進行產品無縫追蹤。
同時可讀取多達 16 個標籤。

產品