• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 感測器
  3. 具IO-Link,採用扁平設計的電感式感測器

具IO-Link,採用扁平設計的電感式感測器

經由IO-Link,持續感應位置製程值,並在毫米範圍内設定開關點

  • 經由IO-Link,持續發送位置反饋
  • 隨時經由IO-Link,輕鬆調整開關點
  • 設定PNP/NPN或NO/NC,有助減少存儲成本
  • 由於採用齊平安裝,並可以耐高温,因此使用壽命長,且非常堅固
  • 精巧型的矩形外殼適合安裝於有限空間内

節省空間,並且非常堅固
精巧型的新款IQ矩形外殼非常適應用於採用輸送機技術與工廠自動化情况下的有限空間。齊平安裝可以確保感測器易於安裝,並能够避免機械損傷。良好的耐衝擊和抗振性能以及較大的溫度範圍,能够確保長久的使用壽命。

採用IO-Link,因此用途廣泛
IO-Link可以持續提供距離值,從而完成高要求的位置檢測任務。兩個開關點可以經由IO-Link最近設定為毫米級。此外,感測器提供NO/NC或PNP/NPN等不同配置選項,為各類感測器降低存儲成本。