• 產品
  • 行業
  • IIoT 和解決方案
  • 服務
  • 公司
  1. 產品新聞
  2. 工業通信
  3. 應用於 AS-i 配線系統的 IO-Link主站

應用於 AS-i 配線系統的 IO-Link主站

特殊的外殼材質,能够應用於冷卻劑 / 食品領域: 全部四個 IO-Link 接口均具備完整的 V1.1 功能

  • 完善了 AS-i 佈線系統
  • 4 個 IO-Link 接口,具備完整的 V1.1 功能
  • 經由整合的參數存儲器實現感測器更換
  • 應用於 IO-Link 裝置的擴展診斷
  • 可應用於食品行業的 IP 69K現場模塊

應用於 AS-i 佈線系統的 IO-Link 主站
分散式 IO-Link 主站模塊擔當智能 IO-Link 感測器與 AS-Interface 現場總線之間的閘道器。借助於4接口的 IO-Link主站,可以將 AS-i佈線系統與標準化IO-Link 通信的優勢相結合。 IO-Link可提供詳細的感測器或致動器診斷,並可應用於增加機器的正常運行時間。 IO-Link 主站整合的參數存儲器也可令夜班期間的感測器更換更為方便快捷。

適用於惡劣環境應用,具備堅固外殼的現場總線模塊
由於採用特殊的外殼材質和所具備的高侵入防護(IP 67 或 IP 69K),它們可應用於冷卻劑應用,或直接在食品工業中的潮濕區域使用。 ecolink 技術可確保 M12 與連接纜線永久可靠連接,且具有侵入防護。

優勢和客户益處

  • 用作食品行業中的主站
    由於所使用的材質和創新的外殼設計,這些主站現在也可應用於衛生應用。
  • 輕鬆的感測器連接
    感測器可致動器經由標準 M12 連接纜線連接,無需屏蔽。 最多可連接 4 個 IO-Link 感測器,供電總共可高達 2 x 550 mA。 經由 EVC693 或 EVF693 附件,可為連接 IO-Link致動器的額外輔助電源供電。 纜線可長達 20 m。
  • 可靠的數字數據
    感測器數據經由數位方式傳輸。 不像類比信號,觸點阻抗和 EMC干擾不會損壞信號。
  • 輕鬆設定
    根據已連接 IO-Link感測器的製程數據長度,可經由 ID1啟動額外的虚擬 AS-i 從站。 這樣便可經由AS-i 輕鬆傳送所有 IO-Link感測器數據。