1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 應用於移動車輛和工程機械應用的系統
  4. ecomatmobile BasicDisplay XL

ecomatmobile BasicDisplay XL

正在尋找更大尺寸?移動機器的可視化 – 簡單,經濟實惠

  • 易于安裝,這都得益于協調的機器概念
  • 顯示系統消息并可視化機器功能
  • 高性能CAN接口適用于各種通信任務
  • 使用基于IEC 61131-3的CODESYS編程
  • Kraftfahrtbundesamt(德國聯邦汽車運輸協會)的E1形式認證

ecomatmobile Basic
在許多小型和緊凑型移動應用中,控製任務的要求不斷增加。經濟實惠的模塊化微型控製器ecomatmobile可以應對這些任務。 
BasicDisplay XL補充瞭現有組件BasicRelay、BasicController和BasicDisplay。 
得益于電氣和機械功能,該產品可以集成到現有ecomatmobile Basic系列。 
使用基于IEC 61131-3的CODESYS免費編程和輕鬆設置,確保不同應用的免費操作。