You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 應用於移動車輛和工程機械應用的系統
  4. ecomatmobile Basic:為移動設備注入更多能力

ecomatmobile Basic:為移動設備注入更多能力

自動化移動車輛 – 輕鬆、模組化、低成本

  • 具H橋功能的高性能電流控制輸出
  • 無需額外的外部接線就可連接感應器和致動器
  • 應用於各種通信任務的高性能CAN介面
  • 易於安裝,這都得益於ecomatmobile Basic的協調機械概念
  • 使用CoDeSys編程為IEC 61131-3

ecomatmobile Basic
在許多小型和精巧型移動應用中,控制任務的要求不斷增加。應用於ecomatmobile Basic等移動用途的低成本模組微型控制器由三個組件組成:BasicRelais、BasicController以及BasicDisplay,這些組件可以彼此適應。

現在,全新BasicController plus的補充使得BasicController系列增强。除了控制成比例液壓功能的額定輸出之外,還結合了兩個H橋和相應軟件功能,如應用於逆轉電動機旋轉方向。經由添加新控製模組的應用軟件,可以配置多功能輸入。