You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 應用於移動車輛和工程機械應用的系統
  4. 3D智能傳感器 – 您的移動設備助手

3D智能傳感器 – 您的移動設備助手

真正的3D視覺傳感器,帶智能功能

  • 簡單的應用解決方案,這都得益於預處理3D數據
  • 通過預定義CODESYS功能塊
  • 用於快速距離檢測的專利pmd光飛行時間技術
  • 使用IP 67和IP 69K優化用於可靠的戶外用途
  • 最長35 m的極寬範圍

移動3D傳感器O3M151
已經成為工廠標準的3D場景和物體檢測可用於移動設備。除了用於汽車自動化(AGV,自動引導車)的全新可能性之外,這還可用於自動化任務的新輔助功能。 可以標配通過Windows軟件配置的不同集成功能。 通過CAN總線為移動應用使用CANopen或SAE J 1939協議,和/或通過快速以太網接口使用UDP,可以進行3D智能傳感器的簡單連接。