You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 應用於傳動和軸的速度感應器

應用於傳動和軸的速度感應器

採用磁場測量原理,應用於非接觸式檢測旋轉速度和方向

  • 開關頻率最高15,000 Hz
  • 準確檢測和减少相位偏移
  • 較寬溫度範圍:-32…125 °C
  • 法蘭外殼允許在數秒内安裝
  • 靈活的外殼、連接和信號組合

優勢和客户好處
15,000 Hz的較高開關頻率以及-32...125 °C的擴展温度範圍使得宜福門的全新磁場MX5型速度感應器成為檢測傳動、軸線和軸旋轉速度和方向的理想合作夥伴。
感應器使用霍爾測量元件,以便它們可靠運行而無需接觸,即使被嚴重污染。

快速集成到任何地方
復雜的外殼概念提供不同的外殼長度、連接組合,如直通或角型電纜出線和AMP接頭。可請求提供這些產品。
金屬製成的齒輪模塊採用標準配置,具有既定齒寬和距離。