You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 運動控制感應器
  4. 應用於速度和靜止的直觀監控

應用於速度和靜止的直觀監控

輕鬆可靠的旋轉速度監控和靜止檢測

  • 經由電位計直觀處理
  • 使用標準感應器進行旋轉速度檢測
  • 精巧設計所需的空間極小
  • 結合範圍廣泛的的電源 (24...27 V DC, 110...240 V AC)
  • 旋入式螺紋終端簡化安裝

低成本評估旋轉速度
經由外部脈衝獲取(感應器),全新旋轉速度評估系統DD0203和DD0296提供基本的旋轉速度監控和靜止檢測功能。經由四個電位計,可以直觀進行所有設定:使用對數刻度、乘數 (x1 / x100) 和輸出函數、啟動延遲和磁滯設定旋轉速度。

它們採用一個半導體和一個繼電器輸出。如果低速或超速(還可設置),輸出將打開或關閉(可設置功能)。

四個LED指示開關和運行狀態。來自直流或交流的範圍廣泛的結合電源保證高靈活性。一個24 V DC輸出提供電源給連接的感應器。

得益於兼容的功能,這些全新評估系統可以替換DA0001/DD0116和DA0001/DA0116裝置。
 

應用:
評估超速和低速脉衝序列;速度監控。