You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 運動控制感應器
  4. 適用於準確測量X和Y軸傾角的感應器

適用於準確測量X和Y軸傾角的感應器

適用於所有傾角的準確性

  • 兩軸,全角度範圍,高精度
  • 零點、計數方向和限制頻率可調
  • 温度漂移極低 (± 0.002 °/K)
  • M12接頭,CAN in與CAN out
  • 完全兼容CAN

所有位置保持精確
全新宜福門JN系列傾斜角度感應器提供X和Y軸的整個傾角範圍的高測量精度。
使用CANopen接口和工業通訊介面功能的2軸傾斜感應器應用於校正水平移動機械(移動應用的2軸位置檢測和零點校正)或自動調整太陽能板。