You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 安全技術
  3. 速度的安全監控

速度的安全監控

安全速度監控器使用標準傳感器作為采樣器

  • 經由旋轉開關輕鬆進行參數設置
  • 凸輪盤設計無限制
  • 可以啟用/禁用監控功能
  • 在低至-40 °C的極端環境溫度下可靠運行
  • 外殼寬度僅25 mm
  • 通過旋轉開關輕鬆進行參數設置
  • 凸輪盤設計無限製
  • 可以啟用/禁用監控功能
  • 在低至-40 °C的極端環境温度下可靠運行
  • 外殼寬度僅25 mm

 

應用
DD110S速度監視器設計用於安全相關的最高速度監控,適用於風力渦輪機、旋轉木馬或離心機。 DD110S亦可應用工具機减速運行模式的安全相關監控。

特别功能
速度監控器經EN 62061 / SIL 3和EN ISO 13849-1 cat認證。4 / PL e – 即使非安全相關感應器都可以用作脈衝採樣器。當觸發了安全輸出後,它可再次手動或自動重置。

安全速度監控器