You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 用於所有通用製程連接和安裝深度的熱電阻保護套管

用於所有通用製程連接和安裝深度的熱電阻保護套管

為溫度感應器提供額外保護

  • 方便:傳感器校準無需過程中斷
  • 特别:用於工業和衛生應用
  • 堅固:用於惡劣環境的傳感器保護
  • 適合:用於所有Ø 6 mm温度探頭
  • 靈活:安裝高度為30...330 mm

為何需要熱電阻保護套管?
腐蝕性介質、高壓和流速讓熱電偶的使用非常必要。熱電阻保護套管可以保護温度傳感器以防止此類影響,並可替換正在運行製程的傳感器。因此,可在任何時候校準傳感器。

通用
宜福門熱電阻保護套管非常適合所有直徑為6 mm的温度探頭。市場通用製程連接設計用於衛生和工業應用。