You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 小巧,經濟實惠:PT/PU壓力傳送器

小巧,經濟實惠:PT/PU壓力傳送器

精確的類比信號,即使獨特空間

  • 精巧的設計 (AF19),製程管路連接G 1/4
  • 快速反應:響應時間 1ms
  • 測量精確度小於± 0.5 %,重復性小於± 0.05 %
  • 經由M12接頭輕鬆連接
  • 堅固的低成本解决方案,採用焊接不銹鋼外殼

應用於工業應用的小型化
全新PT/PU壓力感應器的薄膜測量組件直接與製程管路接口部份焊接。本技術保證極為精巧外殼下的高精確度,對邊僅19 mm,性價比極高。

應用
經由過程連接的無密封設計,感應器不僅可適用於液壓應用,而且還可應用於惰性氣體。在工業應用中,外殼的雷射標籤也是優勢。即使在惡劣環境條件下,感應器都可被永久識别。另一個優勢:快速輸出 - 具類比傳送,信號在一毫秒内就可以完成信號轉換和傳送。
極高耐振動和衝擊性以及IP 67或IP 69K保護等級完善了應用於工業應用的要求列表。