You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 應用於具溫度物體的強健型紅外線溫度感應器

應用於具溫度物體的強健型紅外線溫度感應器

準確可靠的測量,具顯示螢幕和操作按鍵

  • 4至20 mA和開關輸出,可自由編程
  • 調整應用於不同的目標材料
  • 防刮精密鏡頭
  • 經由按鈕和顯示螢幕輕鬆操作
  • 測試功能:能在感應器本身或遠端觸發

非接觸式溫度測量
準確測量溫度的極熱物體或很難接近的物體,如鋼、塑料或玻璃行業。經由類比量輸出提供測量值。此外,也提供開關輸出。

堅固準確
在準確測量的前提條件,所有四個產品均具有高品質精密鏡頭。鏡頭可以承受惡劣的環境,如煉鋼廠,並將外部光線的影響减到最低程度。

易於設置和處理
為進行準確的溫度測量,可以使用按鈕和顯示螢幕輕鬆快速地設定波長發射級别。在設備運行時也能測量物體的當前溫度。