You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 應用於移動應用、配備DEUTSCH或AMP連接器的壓力變送器

應用於移動應用、配備DEUTSCH或AMP連接器的壓力變送器

應用於移動設備的小型低成本產品

  • 精巧的設計 (AF19),具G 1/4公製程連接
  • 快速反應:2毫秒響應時間
  • 測量精確度小于± 0.8 %,可重復性小于± 0.05 %
  • 經由DEUTSCH或AMP連接器輕鬆連接
  • 堅固的低成本解决方案,采用焊接不銹鋼外殼

應用於移動應用的微型化
全新PU壓力感應器的DEUTSCH或AMP連接器可輕鬆快速地安裝到移動設備。
該感應器還配有直接焊接到製程連接的薄膜測量元件。本技術保證極為精巧外殼下的高準確度,對邊僅19 mm,性價比極高。

應用
PU型感應器適用於移動應用,尤其適合高運行壓力的液壓和氣動應用。
高耐振動和衝擊性、高防護等級、出色的耐EMC性和E1合規性讓PU感應器尤為適合移動設備。