You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 適用於精確測量液體流量(可達600 l/min)的流量計

適用於精確測量液體流量(可達600 l/min)的流量計

流量測量技術的巨大進展

  • 適合20μS/ cm導電率的液體
  • 具備空管檢測和類比模式,用於不同的流動方向
  • 也適用於具EPDM密封的飲用水應用
  • 具備液體流量、總量和溫度指示

精巧型及低成本
宜福門讓其成為可能: efector mid – 液體流量可達600 l/min,集電子和估算單位於一個精巧的外殼內。 它不僅更加精巧,而且比同類感應器的性價比更高。

三個功能
用戶僅用一個裝置就可監測液體的流量,體積總量以及溫度。

操作簡單
在設定過程,經由三個按鈕可直接在efector mid上進行簡單直覺式的操作。 可直接在現場使用該感應器。

數據處理
類比、雙輸出、脈衝輸出及頻率輸出提供各種選項處理測量數據。 

應用範圍
工具機、太陽能及水工業
應用於導電性液體 
(導電率:≥ 20 μS/cm / 黏度: < 70 mm²/s溫度為40 °C)