1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 具膜片密封衛生型壓力感應器 - 適用於高溫應用

具膜片密封衛生型壓力感應器 - 適用於高溫應用

適用於高温環境的衛生型壓力感應器

  • 在-25到200° C的溫度範圍内的壓力監控
  • 具不銹鋼薄膜的集成式1.5" 夾持膜片密封件
  • 所有接觸部分採用不銹鋼。
  • 兩線操作和顯示的可編程類比輸出端
  • 6點工廠校準證書和3.1檢查證書(依據 EN 10204 標準)

應用範圍
PI22系列壓力感應器設計用於高溫應用,正如UHT(超高溫)工廠中可以找到的其他感應器一樣。

靈活:兩線、三線或四線
具清晰可見的LED顯示螢幕的壓力感應器不僅可作為三線或四線設備連接,還可作為回路供電的兩線設備來連接。這樣可降低新裝置中的配線復雜度,並簡化現有兩線連接中的交換操作。

參數設定
參數可經由感應器上的按鈕,或經由IO-Link接口,即經由USB IO-Link主站、plc或存儲器插頭來設定。