You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 成功戰勝沉澱物的衛生型液位感應器

成功戰勝沉澱物的衛生型液位感應器

音叉的可靠有效替代產品

  • 無特定方向的靈活安裝
  • 不鏽鋼外殼,耐衝擊和抗振動性
  • 工廠安設;即插即用
  • 經由設置開關點差異化介質
  • 採用無維護密封概念的衛生設計

控制之中的液位
LMT系列產品可靠監控儲藏槽中的液位或保護泵以防止空運轉。不同的長度和製程連接允許進行應用特定和無特定方向的安裝。

應用於所有介質的通用感應器
LMT可設置適用於幾乎任何液體或黏性介質和散裝材料。
兩個可以單獨設定的開關輸出允許識别兩種介質。可經由IO-Link和USB接口附件E30396設定參數。

食品級
採用高品質外殼材料,如高等級不鏽鋼 (316L / 1.4404) 和PEEK的感應器滿足衛生領域的所有要求。這包括各種認證,如EHEDG、3A和FDA。