You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 應用於食品行業的齊平溫度感應器

應用於食品行業的齊平溫度感應器

溫度測量 – 齊平衛生

  • 衛生堅固:高等級不銹鋼 (316L/1.4404) 和IP 69K
  • 節省空間的精巧設計
  • 可選:4...20 mA傳送器或Pt100
  • 輕鬆快速:具密封錐面的G 1/2製程連接
  • 靈活:應用於所有通用製程連接的適配器概念

齊平安裝
現在,來自宜福門的齊平溫度感應器可應用於攪拌器或清管系統等應用。

快速,便於使用
得益於配有G 1/2密封錐面的結合製程連接,精巧的設計允許輕鬆快速的安裝。
提供具集成傳送器 (4...20 mA) 或Pt100輸出的版本。

衛生堅固
一件式全金屬外殼專門設計應用於極為惡劣的應用。電氣連接使用M12連接器進行。