You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 具顯示螢幕和IO-Link的首款傳送器 - 適用於食品應用

具顯示螢幕和IO-Link的首款傳送器 - 適用於食品應用

具顯示螢幕和IO-Link的溫度傳送器

  • 明亮的4位LED顯示螢幕,可達到最佳可讀性
  • 快速反應時間T05/09 = 1/3 s
  • 預標定的測量範圍,可編程的IO-Link 1.1
  • 提供30...150 mm的各種測桿長度
  • 衛生且堅固的設計:高級不銹鋼 (316L/1.4404)和IP 69K

TD溫度傳送器
TD系列溫度傳送器的獨特之處在於採用精巧衛生的設計,配備集成轉接頭和提供實地溫度指示的顯示螢幕。

易於安裝和設定
集成的三夾鉗和 G1/2"製程轉接頭可實現快速輕鬆的安裝。無需復雜的設定,因為傳送器配備預調整的測量範圍。對於特殊應用,可經由IO-Link 1.1來調整溫度範圍。

堅固耐用
該傳送器按IP 69K標準提供保護,配備全焊接不銹鋼外殼,旨在用於尤為嚴苛的應用中的操作。