You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 不受安裝管徑限制的壓縮氣體流量計

不受安裝管徑限制的壓縮氣體流量計

應用於38 mm至254 mm的管道内徑

  • 可應用於消耗量測量和洩漏量監控
  • 測量範圍的最終值從548 Nm3/h至29,560 Nm3/h
  • 精確的壓縮空氣流速和溫度測量
  • 開關、類比和脈衝輸出
  • 標準立方公尺的流速測量

量熱式測量原理
依照DIN ISO 2533的標準流量測量、顯示和設定壓縮氣體流量計的範圍值。不需要使用溫度和壓力進行修正。系統的快速響應時間和高靈敏度,可靠檢測少量流量。

適合各種管徑
將不同管徑的測量範圍作為參考值存儲在感應器中,同時可以經由編程按鈕調整和設定。