You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 具傑出響應時間和IO-Link 1.1的精巧型溫度傳送器

具傑出響應時間和IO-Link 1.1的精巧型溫度傳送器

小巧高效:安裝到精巧外殼的溫度傳送器

  • 在所有安裝位置節省空間
  • 用於可視化運行狀態的LED
  • 快速響應時間:T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • 耐壓性最高400 bar
  • 25...150 mm的不同安裝長度

通用
TA型溫度傳送器是通用傳送器,具有4...20 mA電流輸出,可以擴展到-50至150 °C的測量範圍。經由結合IO-Link接口輕鬆擴展範圍

靈活
精巧的設計、結合的製程連接和多種探頭長度提供更彈性的安裝方式。

透明
結合LED清楚顯示運行準備狀態。

快速準確
使用A級準確度Pt1000感應器和工廠校準實現較高準確性。此外,宜福門採用驗證的薄膜技術確保出色的動態響應時間。因此,這款溫度傳送器適合所有需要精確快速的製程。