You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 應用於液體的開關及類比測定體積的流動感應器

應用於液體的開關及類比測定體積的流動感應器

强大的機械電子流動感應器

  • 流量範圍: 15 l/min、25 l/min、50 l/min、100 l/min和200 l/min。
  • 快速的響應時間≤ 10 ms。
  • 操作簡單: 開關點可連續地設定。
  • R或G系統介面可選 。
  • 壓力範圍可達25 bar,介質溫度高達180 °C。

機械電子流動感應器
流動感應器按照彈簧活塞的原理工作: 活塞位於殼體中的閥座内,由流動介質逆着彈簧阻力將其頂起。 
對於開關信號輸出,活塞位置由電感式感應器檢測。然而,對於類比輸出感應器則經由磁性感應器檢測該位置。
隨着流量的减少,彈簧阻力迫使活塞返回到其初始位置。這可以確保流量感應器的安裝與位置無關並能防止回流。
開關點可輕鬆設定以及經由止動螺釘固定。堅固的機械設計確保了其能在惡劣的環境中使用。 這些裝置都是免維護的。