1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 最暢銷產品的更新:採用全新外觀的PN壓力感應器

最暢銷產品的更新:採用全新外觀的PN壓力感應器

使用改良的可視化,更加易於使用

  • 清楚顯示可接受範圍:可編程紅色/緑色顯示螢幕
  • 連接過程可以旋轉以實現最佳對齊
  • 使用三個按鈕進行快速開關點設置
  • 清楚可見的LED可視化開關狀態
  • 數年後仍可識别:不銹鋼外殼具有雷射標記

整體配置與眾不同
在宜福門壓力感應器實現20年的成功後,我們與客户緊密合作以開發新一代PN感應器。用户更容易操作的現代設計脱穎而出。高過載保護、IP 67和嵌入式雷射標籤讓全新PN感應器即使在最為惡劣的環境下也能成為您的完美合作夥伴。

一目了然
儘管外殼尺寸仍保持不變,但顯示螢幕尺寸再次增加,同時可從所有側面清楚看到感應器頭上的兩個開關狀態LED。可將顯示螢幕從紅色;顯示切換到交替顯示紅色 - 緑色。因此,可以突出顯示開關狀態,或創建單獨的彩色窗口。

靈活
一旦安裝好,可向任何方向旋轉感應器:全新PN允許自由旋轉,以及使用角托架安裝到任何安裝位置。