You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 感應器
  3. 精巧型光電感應器現在還提供IO-Link版本!

精巧型光電感應器現在還提供IO-Link版本!

O6 wetline現在還提供IO-Link!

  • 防護等級IP 68 / IP 69K的不銹鋼外殼
  • 具有可靠背景消隱的漫反射感應器
  • 聚光出色的光點,準確檢測物體,無散射光
  • 同時還提供對射型或鏡面反射型系統
  • 可以經由IO-Link設置許多功能,如範圍和靈敏度

最好的性能
漫反射感應器以可靠的背景消隱著稱,即使背景反射強。
一個特殊功能是自動開關點調整,保證可靠的操作,即使對於蒸汽、烟霧或高度反射環境。
wetline系列採用防護等級為IP 68 / IP 69K的極為堅固的不銹鋼外殼。
採用雙層密封的電位計確保最大防水性。前置式透鏡確保無殘餘清潔液。

IO-Link
O6 wetline感應器現在還提供具備IO-Link的版本。經由該接口,用户可以設置範圍、靈敏度、燈亮/燈暗模式、開關延遲或取消觸發操作元件。