You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 位置感應器
  4. 採用精巧型圓柱設計的電容式觸摸感應器

採用精巧型圓柱設計的電容式觸摸感應器

觸摸感應器啟動,停止和確認

  • 可編程或預設動態、穩定、鎖定功能
  • IP 69K的高防護等級和-40...85 °C的較寬溫度範圍
  • 可單獨選擇感應面上的標識
  • M22 x 1.5螺紋允許輕鬆安裝到具22.5 mm鑽孔的外殼
  • 無機械壓力開關帶來無磨損和無需維護

功能和技術
電容式觸摸感應器可用作機器的啟動和停止功能,作為啟用開關以及打開和關閉門。與機械開關相比,感應器可無磨損運行。動態觸摸感應器會檢測接近的人手並抑制干擾,如水、冰層或各種異物。然而,戴有手套的手仍可觸發它們。靜態觸摸感應器會檢測手和物體,即使穿過覆蓋感應面的玻璃,例如,提供防破壞保護。經由鎖定運行原理,短暫觸摸就可打開,再次短暫觸摸可關閉感應器。此外,外殼耐油、耐衝擊和劃傷。它提供IP 69K保護等級。啟動感應器的LED提供光學反授信號。可以單獨控制緑色LED,例如,用於指示機械設備狀態。