You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 圖像處理/識别
  3. 3D智能感應器 – 您的移動設備助手

3D智能感應器 – 您的移動設備助手

真正的3D視覺感應器,具智能功能

  • 簡單的應用解决方案,這都得益于預處理3D數據
  • 經由預定義CODESYS功能塊
  • 應用於快速距離檢測的專利pmd光飛行時間技術
  • 使用IP 67和IP 69K優化應用於可靠的户外用途
  • 最長35 m的極寬範圍

移動3D感應器O3M151
已經成為工廠標準的3D場景和物體檢測可用于移動設備。除了應用於汽車自動化(AGV,自動引導車)的全新可能性之外,這還可應用於自動化任務的新輔助功能。
可以標配經由Windows軟件配置的不同集成功能。
經由CAN總線為移動應用使用CANopen或SAE J 1939協議,和/或經由快速以太網接口使用UDP,可以進行3D智能感應器的簡單連接。