1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 工業通信
  4. 有關IO-Link的最重要理念和優勢的簡短概述

有關IO-Link的最重要理念和優勢的簡短概述

IO-Link – 應用於智能感應器的標準接口

  • IO-Link master適用于所有主要PLC和fieldbus
  • 經由LINERECORDER SENSOR (PC) 或web接口簡單配置
  • 應用於AS-i網格的IO-Link應用,具所有感應器的自動網絡掃描
  • 範圍廣泛的宜福門感應器具IO-Link:編碼器、電容式、光電、温度、流量、壓力和液位感應器

IO-Link = 通用製程數據接口
IO-Link masters是通用輸入/輸出模塊。不同類型的裝置可在同一端口運行:IO-Link感應器、IO-Link致動器和裝置帶開關信號。因此,一個IO-Link端口可以更換幾個組件:類比 (4...20 mA, 0...10 V)、二進製輸入和輸出卡。

IO-Link = 智能感應器接口
智能感應器集成了IO-Link。由此,數據可以與控製器雙向交換,如診斷和維護消息,或應用於遠程參數設定的數據。

IO-Link = 易于 – 設定
獲取感應器製程值的最簡單方式與連接到類比輸入模塊一樣簡單。連接感應器到IO-Link master – 完成。
更換非常簡單。所有感應器參數存儲到master,并傳輸到新裝置。

使用IO-Link的10個好理由
輕鬆快速的設置和維修:

  1. 安裝之前的感應器離線參數設定。
  2. 當在AS-i/fieldbus網關上使用IO-Link應用時,自動在線監測感應器。
  3. 使用master的自動參數設置輕鬆更換感應器。包含感應器識别。

    高設備正常運行時間:

  4. 經由取消激活感應器上的操作鍵,避免操作期間的不正確處理。
  5. 輕鬆傳輸測量值而不出現轉換損失;感應器顯示屏上的值相當于設備顯示屏上的值。
  6. 與傳統類比技術相比,數字為類比值傳輸帶來高抗乾擾性。同時,這可使用未屏蔽電纜而無需特殊接地。
  7. 最高感應器級别的機器診斷,無需中斷操作。

    更少接綫節省安裝成本:

  8. 僅使用一個3綫製電纜即可傳輸幾個類比信號和開關點。這可减少端子數量,并節省電纜槽的空間。
  9. 可經由IO-Link端口連接類比或二進製感應器和致動器。這可替換不同的輸入/輸出模塊。

    投資安全:

  10. IO-Link依照IEC 61131-9國際標準化,因此不會過時。所有領先自動化供應商的接受確保OEM和用户的投資安全。

IO-Link是工業4.0接口