You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 工業通信
  4. IO-Link I模塊降低感應器的接線成本降低感應器的接線成本

IO-Link I模塊降低感應器的接線成本降低感應器的接線成本

有效連接二進製感應器到任何IO-Link master

  • 最多8個位置,每個位置有兩個二進製輸入
  • 未屏蔽標準M12電纜足以用于數據和能量傳輸
  • 高防護等級IP 67
  • 全密封保證堅固

具IO-Link連接的現場模塊
可連接最多8個傳統感應器到這些模塊。IO-Link使用一根未屏蔽M12連接線傳輸信號到任何IO-Link / PLC。由于不再有任何復雜的線束,接線成本被降低。
與總線系統不同的是,IO-Link無需任何配置或尋址。這可簡化安裝。

每個M12插座兩個二進製輸入
每個插座的針4和針2應用於一個輸入。這意味着,可以輕鬆連接常閉或常開的雙感應器。

堅固的現場設備
該模塊可應用於-25...70 °C的高溫度範圍。高EMC和堅固的結構保證高可用性,即使對于困難環境。