You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 工業通信
  3. 工業4.0變得簡單 – 應用而不是昂貴的編程

工業4.0變得簡單 – 應用而不是昂貴的編程

與使用智慧手機一樣簡單!每一個連到PLC的感應器都可以單獨下載參數

  • 輕鬆快速地結合智慧感應器到PLC世界
  • 無需特殊PC軟件,互聯網瀏覽器已經足够
  • 經由現場工業通訊介面協議Profinet、Profibus、EtherNet/IP和其他進行PLC連接
  • 專為選定感應器定製的其他智慧功能
  • 直接的web配置而不是耗時的昂貴編程

直到現在:
復雜的編程

現代感應器提供越來越智能的功能,還可經由IO-Link或TCP/IP等接口對PLC可用。

要使用這些功能,PLC編程人員必須在PLC單個實施。實施非常耗時昂貴,尤其對於實施所需的用户界面。

從現在開始:
適合工業4.0 – 宜福門系統解决方案

經由全新的宜福門系統解决方案應用,宜福門電子開發了易於創建的系統。這可處理來自不同感應器的數據,從而傳輸給常見系統工業通訊介面系統,並可輕鬆訪問參數。為此,宜福門現在提供訂製應用,這可加載到宜福門現場工業通訊介面網關而無需任何編程軟件。