You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 識别系統
  4. RFID系統ANT600

RFID系統ANT600

量程達200 mm、具診斷LED的RFID天線

  • 具診斷和顯示LED,方便設定
  • 經由DTE10x 評估單元與PLC通信
  • 最長20 m的標準電纜由可旋轉M12連接器連接
  • 可調的變送功率
  • 安裝配件種類多樣

長量程適用於多種應用
ANT600天線是長距離讀寫的理想之選。生產製程中的產品跟踪是它的一項典型應用。ANT600適用於ID標籤存儲生產數據或質量參數等內容。在物料物流中,RFID系統可以輕鬆地確定物料和物料的質量符合生產訂單的需要。在設備控制中,針對產品的機器參數可從附著於產品的ID標籤讀取獲得。變送功率可以進行調整,用來定義不同的量程。

ifm的RFID解決方案優點:
連接至DTE10x 系列的RFID評估單元。
RFID天線專為連接至ifm DTE10x精巧型評估單元而設計。這一單元可提供四個M12插座,應用於連接最多四個RFID天線。未使用的RFID輸入也可選擇應用於輸出的控制或數字輸入信號的檢測。兩個數字感應器可連接至設為輸入端的每個插座;且致動器可連接至每個輸出端。為了與更高一級控制器通信,根據設計,DTE10x配備有 EtherCAT、Profibus、Ethernet TCP/IP、EtherNet/IP或PROFINET介面。防護等級 IP 67的堅固設計使得本產品在嚴苛工業環境中也能正常使用。

應用示例:RFID應用於生產中的物料檢測和高貨架倉庫設施的流入和流出
具Siemens PLC連接的ifm RFID解決方案用作系統。使用ifm組件DTE 100、ANT600和RFID標籤E80383。其任務由識別以14位數字可編碼標記的產品與訂單編號的識別構成。客戶享受的益處:物料流入/流出的實時指示和預訂可縮小倉庫中物料儲備與客戶軟體系統中所指示物料之間的差距。系統始終知曉所有類型產品的所在位置與數量。無需進行複雜的記錄。書面工作已然成為過去。應答器與容器緊密相連。由於採用200 mm讀寫範圍的RFID 線,距離較長也不會存在問題。