You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 圖像處理/識别
  3. 配有乙太網/IP的UHF系統

配有乙太網/IP的UHF系統

系統的透明度 - 應用於生產和物流

  • 乙太網/ IP介面,應用於將數據傳輸至控制器
  • UHF讀寫單元,具4個天線端子和數字I/O
  • 適用於每個應用的超低範圍、低範圍、中等範圍和寬範圍天線
  • 乙太網TCP/IP接口,應用於參數設定
  • 工業兼容防護等級IP 65 / IP67

新型RFID估算單元
作為UHF系統平臺的另一個組件,RFID閲讀器DTE 810(適用於歐洲)和DTE 910(適用於美國)配有一個乙太網/ IP介面。
有了這個標準的工業通訊介面,RFID單元可以很容易地結合到自動化環境中。

UHF天線概念
超低範圍和低範圍天線是近場檢測的理想選擇。 為實現高選擇性,它們允許短距離讀取,因而可使用小型設計。
選擇中等範圍天線適用於近/遠場應用,讀取範圍可達2 m。
孔徑角為70°的寬範圍天線開發適用於遠場應用,在遠場中,讀取範圍需達10 m。