You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 識别系統
  4. 全新的精巧多碼讀碼器 – 快速堅固

全新的精巧多碼讀碼器 – 快速堅固

所有ifm公司的多碼讀碼器功能都有大幅改進

  • 讀碼時間縮短50 %
  • 使用微型QR和Atec代碼擴展二維庫
  • 使用MSI和GS1代碼擴展一維庫
  • 新:具條形碼品質參數

宜福門多碼讀碼器
不受代碼方向和數量的影響,高性能算法自動檢測一維或二維代碼。評估經用於一維代碼的品質參數擴展。

尤其適合工業應用
經由結合照明,不同的介面和大量操作距離和視野大小使得宜福門多碼讀碼器非常適合大量工業應用。

升級
評估時間縮短為最多100 ms。
最佳化化代碼識别的自動檢測功能。