You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 狀態監測
  3. 高加速度振動傳感器

高加速度振動傳感器

用於極高峰值加速度的過程監控

  • 最高250 g的寬測量範圍
  • 超載情況下的無飽和行為
  • 集成自檢導致無需校準
  • M12標準接頭
  • IP 69K的高防護等級

用於極高加速度值的高測量範圍
特別對於擠壓、沖壓和其他機床的過程監控,此時必須監控出現的高峰值加速度。 VSA201非常適合較寬振幅和頻率範圍內的流程的無干擾加速度行為監控。 經過驗證的易福門MEMS技術使得傳感器不受超載條件下的飽和或彎曲電纜的影響。 集成自檢加上相關診斷電子裝置VSE型可以進行可靠的流程和機器監控。