You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States
  1. 產品新聞
  2. 狀態監測
  3. 用於低加速的結構振動

用於低加速的結構振動

高分辨率振動傳感器

  • 最高3.3 g的低噪聲振動
  • 超載情況下的無飽和行為
  • 集成自檢無需校準
  • M12標準接頭
  • IP 69K的高防護等級

可靠監控結構振動
監控結構振動和運動需要較小量程內具有高分辨率。 VSA101是檢測固定或移動結構上的振動的理想傳感器。經過驗證的易福門MEMS技術使得傳感器不受超載條件下的飽和或彎曲電纜的影響。 集成自檢組合相關診斷電子設備VSE允許可靠準確地監控結構振動,例如,用於風力渦輪機、轉子葉片、橋樑或建築。