You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

用於現場的繼電器插頭

  • 防護等級達IP 67,非常適合現場應用
  • 可靠的 M12 連接技術
  • 雙通道版本,無磨損和無反跳的半導體繼電器
  • 輸入和輸出之間的電氣隔離

使用於現場而非控制櫃中的繼電器

歸功於高 IP 防護和 M12 連接技術,越來越多的自動化技術零組件採用適用於現場的設計。通常來說,此類繼電器具有 24 V 電壓位準的半導體輸出,以及 20 到 300 mA 之間的最大切換電流。如需其他電壓、更高的切換電流或電氣隔離,繼電器是一種受歡迎的解決方案——然而,到目前為止,它們都必須繞過控制櫃才可安裝。

有了宜福門新型繼電器插頭,您可以進行現場相容的繼電器安裝,這要歸功於現場常用的 M12 連接技術,輕鬆可靠地進行連接。由於輕巧便利的設計,繼電器可以搭配Y 型適配器等裝置,直接旋緊至感測器上。

安全的隔離

由於輸入和輸出之間的電氣隔離,輸入端的 24 V DC 信號可以在輸出端切換另一個獨立的電壓電位。

從「小」切換至「大」

繼電器插頭在輸出端以小電流切換至高達 1 A 的較大電流,切換為感測器輸出端可用的電流大小。

可靠且無磨損

插頭切換中使用的半導體繼電器相當「乾淨俐落」,也就是說:無開關反跳且無接觸面焊接,最重要的一點是:無磨損。這讓繼電器變得極為耐用。

輕鬆連接

透過堅固且與工業相容的 M12 連接技術,直接連接至現場的其他裝置。如有需要,可透過 EBC116 Y 型分配器,在輸入端連接外部電源,並透過 EVCA47 Y 型連接電纜線,在輸出端連接外部電源。