You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

從生產到消耗,全過程的精確壓縮空氣測量

  • 精確的消耗測量,帶來精確的能源成本分配
  • 監控洩漏,改善能源效率
  • 符合 EMAS 或 DIN EN ISO 50001 的能源管理系統基礎
  • 透過已整合的壓力感測器能進行壓力監測
  • 同時顯示不同的製程數值,無需多台儀器

「多合一感測器」可降低成本

SDG 壓縮空氣流量計是真正的多功能好手。由於額外整合了壓力及溫度感測器,使用者一眼即可看到四種製程數值 (流率、壓力、溫度及總消耗量),為其系統提供能源效率資訊。

宜福門產品涵蓋了完整範圍的應用,提供精密內聯感測器的廣泛產品組合,從 DN8 到 DN250 都有,。

能源監控一目了然

透過整合的 TFT 顯示螢幕,可以隨時有效監控製程值變化,更允許在四個可單獨調整的圖形佈局之間進行選擇,還有靈活的方向配置。此外,更可透過 IO-Link ,快速輕鬆傳輸所有製程數值。

在安裝中整合洩漏監控,改善能源效率

精確的流量監控,顧及洩漏偵測,節省能源成本。該裝置有高重複性,可將壓縮空氣準確分配到相應的生產線,並且優化產品成本計算。

由於整合了壓力測量,我們的壓縮空氣感測器也能監測壓縮空氣系統的總體操作壓力。透過產生端與消耗端之間的壓力差,還可監控並優化管道系統的壓降。另外還可持續偵測諸如過濾系統骯髒引起的壓力下降。

符合 EMAS 或 DIN EN ISO 50001 的一致能源管理系統基礎

遵循歐盟能源效率指令,所有成員國皆已承諾要進行節能。若要獲得能源稅減免,則必須實施能源管理制度。
結合新型壓縮空氣流量計與定期校準,為節能措施提供了最佳基礎。