You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

無浮球,更好用:不須保養的電容式液位測量

  • 特別適用於液壓油及冷卻劑
  • 不須保養,無機械零件
  • 透過電感式示教按鈕,輕鬆調整及設定輸出功能

IO-Link 讓效能更提升

  • 兩個可配置的開關輸出,由介質或溫度加以定義
  • 依照不同介質進行調整 (例如水/油)

電容式點液位開關 LI
LI513 不使用任何移動零件,即可對油與水等介質進行測量。不僅可靠,且無須任何保養。可能讓機械感測器卡住的沉積物不會對 LI513 造成負面影響。同時,此感測器也適用於溫度不超過 85°C 的水。說到溫度,就不能不提:由於具備第二組開關輸出,此測量值除液位測量外,亦可輕鬆用於製程控制。或者,LI513 也可監控兩種不同介質的液位。若您有需要,更可將 LI 浸入冷 (或熱) 水中,因為該感測器出廠預設即適用於水。此外的所有設定,都可透過感測器的電感式示教按鈕或 IO-Link 參數設定進行快速配置。

顯而易見的,即使沒有任何活動零件,LI513 也遠勝過任何浮球式的產品。這正是其優勢所在。供您進行電容式,無需保養維護的液位偵測。

為何使用 LI 點液位感測器?

無需保養 隨插即用 單一感測器具備兩種測量值及兩個開關輸出 兩種不同介質
感測器無活動零件,不須保養 開箱立即可用於水基介質 除液位外,更整合溫度監控功能 介質辨識穩定可靠區分油水

監控冷卻劑的點液位

應用

  • 輕鬆可靠的點液位監控,例如防止滿溢等

優勢

  • 電容式測量技術,監控可靠度高
  • 使用內建電感式按鈕或軟體,輕鬆進行設置
  • 監控溫度及液位,讓您的應用更透明可視
  • 監控溫度範圍廣

監控液壓油的點液位

應用

  • 輕鬆可靠監控液壓油的點液位

優勢

  • 監控溫度及液位,讓您的應用更透明可視
  • 電容式測量技術,監控可靠度高
  • 無活動零件
  • 使用內建電感式按鈕或軟體,輕鬆設置

無浮球

優勢
無活動零件。不會黏住或卡住。您可因此省下保養維護的時間精力,並提高廠房的可用率。即使有灰塵和/或浮沫,功能依然正常。安裝位置靈活彈性。

四種不同長度:

  • LI5131 (132 mm)
  • LI5132 (273 mm)
  • LI5133 (481 mm)
  • LI5134 (737 mm)

IO-Link 加值功能

靈活設置
可自由配置開關輸出
功能更多
在電容式液位偵測外,亦可透過 IO-Link 取得溫度
製程透明可視
追蹤介質變化及趨勢,視狀況進行保養維護 (CBM)
可靠
透過主機的資料管理功能,簡化設置流程
解決方案導向
適合您應用的完整解決方案