You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

使用叉型雷射感測器精確偵測微小物體

  • 精準的雷射可靠檢測保證,直徑小至30μm的物體
  • 快速設置:無需對準發射器和接收器

透過IO-Link提高性能

  • 通過持續監測光量指示髒污
  • 感測器模式(功率、速度、漸進)可根據特定應用進行設置

微米級精度
宜福門的全新裝置專為監測精密工程組件,醫療組件和其他小型組件的零件而設計。靠著精密的雷射,叉型光電感測器甚至能檢測直徑僅30μm的物體。

透過IO-Link進行設置和診斷
利用IO-Link,可根據不同的過程或環境要求進行感測器設置。在功率模式下,高光強度可確保即使在困難條件下也能可靠檢測物體。在速度模式下,可實現高達10,000 Hz的開關頻率。而且,感測器可檢測其自身鏡頭是否髒污,從而能及時進行清潔,確保製程可靠。