You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

適合衛生應用的壓力感測器

在食品行業的各種常見應用中均可實現較高的整體精確性和適用性

  • 0.2%的精確度
  • 長期穩定性良好的防過載陶瓷電容測量元件
  • 免費下載出廠合格證明
  • 感測器後部帶有六角安裝螺母,即使是安裝在雙層罐體内,也可簡單安裝
  • 經由按鈕或IO-Link進行零點校準

高精度
新款PM型壓力感測器綜合精度達0.2%。 此外,它還顯著改善了溫度快速變化(如CIP/SIP過程)的溫度補償。 因此,該感測器普遍適用於食品行業應用。

免費出廠合格證
登錄HYPERLINK "http://www.factory-certificate.ifm"www.factory-certificate.ifm即可免費下載任何PM壓力感測器的出廠合格證明。 即便購買後,也可以方便地獲取。

靈活的配件
宜福門提供各類常見的製程連接(如焊接接頭、Tri Clamp、Varivent等), 用作PM壓力感測器螺紋接頭 G1 密封錐面及G1 Aseptoflex Vario的附件。