You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

精準雷射檢測微小物體

對射、鏡面反射或漫反射感測器,採用可靠的O6外殼,具背景抑制和IO-Link功能。

  • 全系列雷射感測器採用市場標準外殼
  • 經由IO-Link可提供與被測物的距離值
  • 經由觸覺示教按鈕或IO-Link實現精確設定
  • 均匀的光點實現可靠準確的檢測
  • 所有裝置均有一致的雷射對準

精準雷射檢測小物體
新款O6感測器採用1級防護雷射,能夠檢測到傳統紅光感測器無法檢測的極小物體。 採用IO-Link做為標配是它的亮點之一。

IO-Link開啟了全新的特性
類似於類比感測器,經由IO-Link可提供與被測物的距離值。這便將開關量的漫反射雷射感測器轉變成了精準的測距系統。 此外,還可以執行長度和高度的監測。 經由精準的距離檢測,還可執行零件定位檢測或安裝正確性檢測等檢查任務。 即使是對於不同顔色的被測物,感測器仍可達到100 mm的可靠感應範圍。 藉助IO-Link,用戶可以更加從容地迎接工業4.0的發展浪潮。