1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 適用於工業應用的電容式液位感應器

適用於工業應用的電容式液位感應器

不具懸浮部件的電容式液位感應器,在工具機中可避免移動部件黏連

  • 不會有移動部件黏連,如懸浮部件
  • 水基/油基介質的液位測量
  • 整合過溢防護
  • 4 x 開關輸出、2 x 開關輸出或 1 x 類比及1 x 開關輸出
  • 3 種長度可選
    (264 mm、472 mm和728 mm)

電容式液位感應器
LK電容式液位感應器可對介質的電容進行評估。這種測量的測量原理不需要移動部件,因而不會被介質中的泡沫和污染影響。

業應用的理想感應器
LK適用於水基/油基介質,因而可應用於液壓和冷卻劑容器。有了整合式過溢防護,車間能夠保持乾燥,待監控容器也可保持裝滿狀態。除常規的按鈕和顯示器設定外,LK 系列也可經由IO-Link快速方便地進行配置(如 USB 接口)。獨立於感應器的輸出功能,IO-Link 可以將液位持續進行傳輸。