You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

經由現場總線介面進行在線狀況監控

適用於優化製程監控,並提供振動監控與診斷功能的強適應性全面監控系統

  • 現場總線應用於與PLC進行數據交換
  • 狀態最佳化與製程監控
  • 三個乙太網路埠 : 提供個別單位和機台的網路使用
  • 6個通道:4x動態監控輸入(如加速度、力)、2x類比輸入
  • 整合大型歷史記錄日誌,具實時時鐘

廣泛並且可定制的狀況監控
VSE150是6頻道診斷系統,可用來評估4種動態信號(例如迴轉體的加速度),以及2種類比輸入。全新的VSE15x系列也提供不同的Fieldbus介面與PLC控制器來做數據交換,如此一來,測量數據便能直接顯示在控制系統上,監控功能也能有效適應機器的運作和製程狀態。此外,除了Fieldbus以外,2種快速的數位開關輸出信號(反應時間小於1ms)也能應用在特定時間功能的示警系統上。

網絡複雜程度的降低可節約時間和金錢
經由現場總線進行的直接PLC連接,可使用附加的參數(如旋轉速度和工作狀態的觸發),和來自狀態監控的非時間關鍵型警報,在總線系統上進行數據交換。這樣不僅可以降低配線複雜度,也能節省在PLC上提供對應輸入/輸出的模塊成本。