1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 準確的非接觸溫度測量

準確的非接觸溫度測量

IO-Link功能,應用於調整和控制並整合LED指示燈的紅外溫度感應器

  • IO-Link,類比輸出4...20 mA和開關輸出,可自由編程
  • 可針對不同目標材料調整
  • 耐刮與精確的鏡頭,基本不受環境光影響
  • 應用於調整對準和控制的LED指示燈
  • 模擬功能:可在感應器上啟用或經由外部控制信號啟用

非接觸式溫度測量
應用於熱度極高或難以接近物體的準確溫度測量,適用於冶金、塑料或玻璃等行業。測得的值經由類比輸出提供。此外還提供了開關點和IO-Link介面。

整合LED指示燈
指示燈可向用戶指示測量區段的準確位置和尺寸。即使在發光錶面,綠色指示燈仍能清晰可見。除電流消耗低之外,LED 的獨特之處還在於近乎無限的壽命。

批次相關編程
多虧有了整合的IO-Link通信介面,應用參數可以從控制室動態進行調整。產品上的本地參數設定並非必要,但可經由按鈕和顯示螢幕選擇性完成。