1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 製程感應器
  4. 提高校準之間的製程可靠性

提高校準之間的製程可靠性

具採用PT和NTC元件進行的內建溫度漂移檢測的準確溫度感應器

  • 經由PT和NTC元件進行的內建溫度漂移檢測
  • 持久變化率檢測可提高校準之間的製程可靠性
  • 校準間隔可以改變或免除
  • 5點校準證書隨感應器免費提供
  • 高準確度,-10...130 °C量程內± 0.2 K

經由持續溫度監控提高製程的可靠性
TAD系列感應器擁有兩個具有不同特性的電阻元件(PT 和 NTC)在製程中持續進行相互監控。如發生漂移立即會被檢測到並轉換為信號發出。如此便可提高製程可靠性。所有三個製程值(平均值、PT元件、NTC元件)均可經由 IO-Link記錄。由此可確保質量管理的持久透明度。校準間隔可以改變或免除。

出廠精確5點校準
由於在生產製程中採用5點溫度調整,TAD溫度感應器在-10...130 °C量程內可達± 0.2K 的精度。