You probably do not come from: Hong Kong SAR China. If necessary, change to: United States

加速度感測器可檢測“機器的健康狀況”

IEPE介面、耐用外殼與大測量量程的壓電加速度感測器,可提供高效的振動診斷

  • 具IEPE介面的VSP類型壓電加速計
  • 大測量量程± 50 g
  • 具IP 67 或 IP 68防護等級的耐用設計
  • 也提供適用於危險區域的ATEX、IECEx認證版本
  • 適用於連接診斷電子元件VSE

適用於高效振動診斷的加速計
在基於狀態的設備和組件監控中,加速度信號扮演著重要的角色。相較於壓力、溫度等其他物理測量單元,透過加速度測量可以確定多種特性,指出多種問題(如失衡、軸承損傷、氣蝕、碰撞等)。這些特性可以在外部單元中進行評估和監控,如 ifm 診斷電子元件VSE或其他具有 IEPE(整合壓電電子設備)輸入的單元。IEPE是加速計的標準介面,使用感測器的靈敏度進行定義,通常單位為 mV/g(毫伏每 g,g = 重力加速度)。VSP類型加速計基於壓電測量原理,專為工業用途的嚴格要求設計。