You probably do not come from: Hong Kong.  If necessary, change to: United States
  1. 主頁
  2. 產品新聞
  3. 機器設備狀態監控系統
  4. 不僅僅是信號燈

不僅僅是信號燈

信號燈功能可組態、配備現代LED-RGB技術,並擁有極長使用壽命的可配置信號燈

  • 完美的可視性
  • 全新 LED RGB技術 – 使用壽命長,減少庫存空間
  • 經由IO-Link或設定選單可配置不同模式
  • 同時可用作具數字輸入的標準版
  • 易於安裝

高性能
在工廠中,信號燈在各種機械、輸送機和各種裝置上擔當狀態指示或警報設備;相比傳統信號燈,ifm的新型信號燈有著多種優勢,因此適用於更高要求的應用。

靈活配置
一般來說,信號燈必須與應用互相搭配。與其耗時費力將多個不同顏色模塊組合到一起,不如使用新的LED RGB技術,經由IO-Link或設定按鈕依照需求將信號燈進行調整(如常亮、慢閃、快閃、不同顏色與警報等),如此便可減少庫存產品的種類和數量。

版本
DV15xx 信號燈可數字輸入,並經由設備上的設定按鈕進行配置;DV25xx 信號燈可經由IO-Link進行配置和設定,無需使用設定按鈕。

適用於高要求環境
水或塵土均不易附著於燈體的光滑表面,如此可避免污物黏附,確保信號燈的長期可視性,螺絲或連接件等金屬件亦不外露。即該信號燈特別適用於食品工業中的使用,同時也可應用於醫療、製藥或化學方面。

最佳可視性
採用的專利技術令LED光點和周圍環境具有明顯反差,例如在大型窗戶附近等外來光線情況下,仍然可確保最佳可見性。

長久壽命
LED技術的運用可確保信號燈極長的使用壽命。

適應性
經由LED RGB技術,我們可以為信號燈賦予個性(常亮、慢閃、快閃、不同顏色),如此可減少庫存產品的種類和數量。信號燈可設為多種工作模式,如應用於液位指示的類比模式,具有7種不同信號音可用作警報。

易於安裝
設備隨附卡箍。此外也可選用具安裝基座的版本,經由這一版本可以高架安裝,該安裝基座可旋轉90度,因此無需其他附件即可進行牆面安裝;另外,柱上安裝的附件也可隨心選用。