You probably do not come from: Hong Kong. If necessary, change to: United States

適應用於機床的帶IO-Link接口的量熱式流量計

資源消耗的優化正變得越來越重要。ifm研發了專為測量和分析消耗品的系統。 位於Aachen的演示工廠加工各種不同厚度的金屬板。 在這裏,SD6100檢測雷射切割期間保護氣體的消耗量。

LINERECORDER SENSOR 4.0 – IO-Link感應器的參數設定軟體

LINERECORDER SENSOR是一種結構清晰、使用USB適配器對ifm IO-Link感應器進行在線和離線參數設定的軟體。 它可以為所有帶IO-Link接口的感應器和執行器實現一緻的參數設定和顯示。 部分標準功能包括IODD的導入以及連接設備的自動識别。 經由清晰展示可調參數,可以輕鬆定義設備功能。 可以儲存和傳輸參數組。 它們也可存檔為pdf文件。 過程值在設定期間以圖形方式顯示。 這有助於用户根據不同應用優化參數並確保設備的平穩運行。